LTC1414
製造中14ビット、2.2MspsサンプリングA/Dコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$28.84
Viewing:
製品情報
- サンプル・レート:2.2Msps
- 100kHz での80dB のS/(N+D)および95dBのSFDR
- ナイキスト入力周波数での78dB のS/(N+D)および86dBのSFDR
- 消費電力:±5V電源で175mW
- 外部または内部リファレンス動作
- パイプライン遅延なし
- 真の差動入力により同相ノイズを除去
- ±2.5Vのバイポーラ入力範囲
- 40MHzのフルパワー帯域幅サンプリング
- 28ピン細型SSOPパッケージ
LT1414 は14ビット、2.2MspsのサンプリングA/Dコンバータです。±5V電源で動作し、消費電力はわずか175mWです。この高性能ADCは、広いダイナミック・レンジをもつサンプル&ホールド、高精度リファレンスを備えており、外部部品は不要です。
LTC1414の高性能サンプル&ホールドのフルスケール入力範囲は±2.5Vです。100kHz入力でS/(N+D)は80dB、 SFDRは95dBなど、卓越したAC性能を実現しています。1.1MHzのナイキスト入力周波数でもS/(N+D)は78dB、 SFDRは86dBと高性能を維持しています。
独自の差動入力サンプル&ホールドにより、40MHz帯域幅までシングルエンドまたは差動入力信号を得ることができます。また、70dBの同相除去を実現しているため、ソースから差動で信号を測定することにより、グランド・ループと同相ノイズを除去できます。
このADCは、マイクロプロセッサ互換の14ビット・パラレル出力ポートを備えています。変換結果にはパイプライン遅延はありません。
アプリケーション
- テレコム
- デジタル信号処理
- 多チャネル・データ収集システム
- 高速データ収集
- スペクトラム分析
- イメージング・システム
ドキュメント
データシート 2
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1414CGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1414CGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1414DICE | DIE | ||
| LTC1414DICE#MILDICE | DIE | ||
| LTC1414IGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1414IGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1414CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1414CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1414IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1414IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1414CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1414CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1414IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1414IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。