LTC1292
製造中Single Chip 12-Bit Data Acquisition Systems
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.91
Viewing:
製品情報
- サンプル&ホールド内蔵
- 単一5V電源動作
- 60kHzの最大スループット・レート(LTC1292)
- 毎変換後のパワー・シャットダウン(LTC1297)
- 3本のラインで多くのMPUのシリアル・ポートおよびすべてのMPUのパラレル・ポートに直接インタフェース可能
- アナログ入力コモンモードは電源電圧まで
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LTC1292/LTC1297は、12ビットのスイッチト・キャパシタ逐次比較型A/D、差動入力、“+”入力のサンプル&ホールド、およびシリアルI/Oを備えたデータ・アクイジション・システムです。LTC1297は変換と変換の間でアイドルになると、自動的にパワーダウンして、消費電流を標準5μAに低減します。LTC1292は優れたAC特性を備え、60kHzのレートで信号のデジタル化が可能なため、DSPアプリケーションに使用できます。これらのすべての機能が8ピンDIPに封入され、LTCMOS™スイッチト・キャパシタ技術を用いて実現されています。
シリアルI/Oは多くのMPUのシリアル・ポートおよびすべてのMPUのパラレルI/Oポートと、外付けハードウェアなしで通信するように設計されていて、3本のラインを通してデータ伝送が可能です。高精度で使い易く、小型パッケージに封止されていますので、最小数の伝送ポートと低消費電力が要求される遠隔データ伝送アプリケーションにおいて、アナログ信号をデジタル化するのに最適です。
アプリケーション
- 分解能: 12ビット
- 高速変換時間: 12μs(MAX: 全温度範囲)
- 低消費電流: 6.0mA
- シャットダウン時消費電流: 5μA(LTC1297)
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1292BCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1292BIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1292CCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1292CIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1292DCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1292DIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1292BCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292BIN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292CCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292CIN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292DCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292DIN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1292BCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292BIN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292CCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292CIN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292DCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292DIN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1292BCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292BIN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292CCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292CIN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292DCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1292DIN8#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |