LTC1291
製造中シングル・チップ12ビットデータ・アクイジション・システム
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.56
Viewing:
製品情報
- サンプル&ホールド内蔵
- 単一5V電源動作
- 電源シャットダウン
- 3本または4本のラインで多くのMPUのシリアル・ポートおよびすべてのMPUのパラレル・ポートに直接インタフェース可能
- 2チャネル・アナログ・マルチプレクサ内蔵
- アナログ入力コモンモードは電源電圧まで
- 8ピンDIPパッケージ
LTC1291はシリアルI/O逐次比較型A/Dコンバータを備えたデータ・アクイジション・システムです。LTCMOS™スイッチト・キャパシタ技術を使用して、12ビット・ユニポーラA/D変換を実行します。入力マルチプレクサは、シングルエンドまたは差動入力のいずれかに構成することができます。“+”入力にオンチップ・サンプル&ホールドが内蔵されています。低消費電力が要求されるアプリケーションでは、LTC1291がアイドルのとき、パワーダウンすることができます。LTC1291は電源(VCC)から基準電圧を得るため、外部基準電圧は不要です。これらのすべての機能が8ピンDIPに封入されています。
シリアルI/Oは、多くのMPUのシリアル・ポートおよびすべてのMPUのパラレルI/Oポートと、外付けハードウェアなしで通信するように設計されていて、3本または4本のラインを通してデータ伝送が可能です。高精度で使い易く、小型パッケージに封止されていますので、最小数の伝送ポート、省スペース、および低消費電力が要求される遠隔データ伝送アプリケーションにおいて、アナログ信号をデジタル化するのに最適です。
アプリケーション
- 分解能: 12ビット
- 高速変換時間: 12μs(MAX: 全温度範囲)
- 低消費電流:
- 6.0mA(TYP)(アクティブ・モード)
- 10μA(MAX)(シャットダウン・モード)
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1291BCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1291CCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1291DCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1291BCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1291CCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1291DCN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1291BCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1291CCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1291DCN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1291BCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1291CCN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1291DCN8#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |