LTC1289
製造中3Vシングル・チップ12ビット・データ・アクイジション・システム
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$33.91
Viewing:
製品情報
- 単一電源3.3V、または±3.3V動作
- ソフトウェア・プログラマブル機能
- ユニポーラ/バイポーラ選択機能
- 4組のディファレンシャル入力/8個のシングル・エンド入力
- データ・ワード長プログラム可能
- パワー・シャットダウン
- サンプル&ホールドを内蔵
- ほとんどのMPUシリアル・ポートおよびすべてのMPUパラレル・ポートへのダイレクト4線式インタフェース
- 最大スループット・レート 25kHz
- 20ピンPDIPおよび20ピンSWパッケージ
LTC1289は、シリアルI/O逐次比較型A/Dコンバータを内蔵した、3Vデータ・アクイジション・コンポーネントです。デバイス仕様は電源電圧2.7Vで保証されています。LTCMOS™スイッチト・キャパシタ・テクノロジを用いて、12ビット・ユニポーラ、または11ビット+符号バイポーラA/D変換を実行します。8チャネル入力のマルチプレクサはシングル・エンドまたはディファレンシャル入力のどちらにでも(またはそれらの組み合わせで)構成できます。チップに組み込まれたサンプル&ホールドが、すべてのシングル・エンド入力チャネルに対応します。LTC1289アイドル状態のとき、低消費電力が要求されるアプリケーションではパワー・ダウンさせることができます。
シリアルI/Oは標準的な全二重シリアル・インタフェースとコンパチブルになるように設計されています。MSBまたはLSBファーストのどちらでも可能で、バイポーラ・モードでは2の補数出力コーディングが自動的に行なわれます。出力データ・ワイド8、12または16ビット長にプログラムできます。これはシフト・レジスタや多様なプロセッサとの接続を容易にします。
アプリケーション
- 最小保証電源電圧:2.7V
- 分解能:12ビット
- 変換時間:26μs最大(全温度)
- 低電源電流:1.0mA
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1289BCN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1289BCSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1289BCSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1289CCN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1289CCSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1289CCSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| LTC1289BCN#PBF | 製造中 | |
| LTC1289CCN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1289BCSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1289BCSW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1289CCSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1289CCSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |