LTC1232
製造中マイクロプロセッサ監視回路
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.96
Viewing:
製品情報
- VCC = 1V時でのリセット保証
- 8ピンSOプラスチック・パッケージ
- 消費電流:2.0mA(最大)
- 4.62V/4.37V高精度電圧モニタ
- パワーオーケー/リセット時間遅延:600ms
- 最小の外付け部品数
- DS1232と上位互換
LTC1232はマイクロプロセッサ・システム向けに電源モニタリング機能、ウォッチドッグ・タイミング機能、外部リセット機能を提供します。内蔵の高精度電圧リファレンスとコンパレータ回路によって、電源ラインをモニタします。許容値を超えた状態が発生すると、リセット出力がアクティブになります。RST出力はVCCが1Vの場合でもロジック“L”に保持されることが保証されます。
LTC1232に内蔵されているウォッチドッグ・タイマは、あらかじめ設定されたタイムアウト期間内にStrobe入力が“L”にならない場合にリセット出力を強制的にアクティブ状態にします。ウォッチドッグ・タイミングのタイムアウト期間は、標準で150ms、600msまたは1.2秒に設定することができます。
LTC1232はプッシュボタン・リセット制御が可能で、プッシュボタン入力がデバウンスされ、最小250msのアクティブ・リセット・パルス幅が保証されます。
アプリケーション
- マイクロプロセッサ電源の高精度モニタ
- インテリジェント計測器
- コンピュータおよびコントローラ
- 車載システム
ドキュメント
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1232CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1232CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1232CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1232IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1232IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1232CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1232CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1232CN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1232CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1232CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1232IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1232IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1232CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1232CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1232IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1232IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1232
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。