LTC1196
製造中8ビット、SO-8、1MSPS ADCオートシャットダウン・オプション付き
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.61
製品情報
- 高サンプリング・レート:
- 1MHz(LTC1196)
- 750kHz(LTC1198)
- 低コスト
- 単一3Vおよび5Vでスペック規定
- 低消費電力:
- 10mW(3V電源)
- 50mW(5V電源)
- 自動シャットダウン:1nA(TYP)(LTC1198)
- 全温度範囲における全末調整誤差:±1/2LSB
- 3線式シリアルI/O
- 1Vから5Vの入力スパン範囲(LTC1196)
- 1MHzの入力を有効ビット数7で変換
- 差動入力(LTC1196)
- 2チャネルMUX(LTC1198)
- 8ピンSOプラスチック・パッケージで供給
LTC1196/LTC1198は最大サンプリング速度が1MHzの600ns、8ビットA/Dコンバータです。これらのデバイスは8ピンSOパッケージで供給されて、3Vから6Vの電源で動作します。消費電力は3V電源ではわずか10mW、5V電源でも50mWと低くなっています。 LTC1198は変換を行っていないときは、自動的にパワーダウンして、電源電流を標準1nAに低減します。これらの8ビット・スイット・キャパシタ逐次比較型ADCには、サンプル&ホールドが含まれています。 LTC1196は差動アナログ入力を備えています。また、LTC1198はソフトウェアで選択可能な2チャネルMUXを備えています。
これらのADCは、3線式シリアルI/O、SO-8パッケージ、3V動作、およびきわめて高いサンプル・レート対電力比などの特徴を備えているので、小型の高速システムに最適です。
これらのADCは計測アプリケーションで使用したり、外部基準電圧を接続して使用することができます。また、高インピーダンスのアナログ入力および1V以下のフルスケール(LTC1196)の縮小スパンで動作可能なため、多くのアプリケーションで信号ソースに直接接続でき、利得段は必要ありません。
Aグレード・デバイスは全温度範囲において、最大±1/2LSBの全未調整誤差で仕様が規定されています。
アプリケーション
- 高速データ収集
- ディスク・ドライブ
- ポータブルまたは小型計装装置
- 低消費電力またはバッテリ駆動システム
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1196-1ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1196-1ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1196-1BCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1196-1BCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1196-2ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1196-2ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1196-2BCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1196-2BCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1196-1ACS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1196-1ACS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1196-1ACS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1196-1ACS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1196-1ACS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1196-1ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1196-1BCS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1196-1BCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1196-2ACS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1196-2ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1196-2BCS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1196-2BCS8#TRPBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1196-1BCS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1196-1BCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1196-2ACS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1196-2ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1196-2BCS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1196-2BCS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |