LTC1163
製造中トリプル1.8V~6VハイサイドMOSFETドライバ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.06
製品情報
- 1.8V~6V電源で動作
- 0.01μAの待機時消費電流
- 95μAの動作時消費電流(3.3V時1チャネルあたり)
- Nチャネル・スイッチを完全にドライブ可能
- チャージポンプ用外付け部品が不要
- ゲート電圧クランプを内蔵
- 電源トランジェントからの保護が容易
- スイッチング・オンタイム/オフタイムを調整可能
- 5V、3V、および3V以下のロジック・ファミリとコンパチブル
- 8ピンSOICで供給可能
LTC1163/LTC1165トリプル低電圧MOSFETドライバは、低コスト・低RDS(ON)のNチャネル・スイッチを通して、電源またはグランドを基準とする負荷を最小1.8V電源から切り替えることができます。LTC1165は反転入力になっており、システムのドライブ極性を変えないで、PチャネルMOSFETスイッチを直接置き換えることができます。LTC1163は非反転入力になっています。
LTC1163/LTC1165は、待機時電流が0.01μA、動作時電流が95μAのマイクロパワー動作を実現し、かつ1.8Vから6Vまでの電源範囲で動作可能なため、2セルから4セルのバッテリ電源アプリケーションに最適です。また、3V以下、3.3V、5Vの標準電源アプリケーションにも適しています。
LTC1163/LTC1165の内部チャージポンプは、ゲート・ドライブ電圧を3.3V電源レールより8V高く昇圧し、ハイサイドまたはローサイド・スイッチ・アプリケーションで低コストのNチャネル・スイッチを完全に導通させます。
LTC1163/LTC1165は、8ピンDIPおよび8ピンSOICの両方で供給されます。
アプリケーション
- PCMCIAカード3.3V/5Vスイッチ
- 2セル・ハイサイド負荷のスイッチング
- 待機時消費電流ゼロのブースト・レギュレータのシャットダウン
- Pチャネル・スイッチとの置換え
- ノート型コンピュータのパワー・マネージメント
- パームトップ型コンピュータのパワー・マネージメント
- ポータブル医療用機器
- 5Vおよび3.3V混在電源のスイッチング
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1163CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1163CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1163CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1163CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1163CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1163CN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1163CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1163CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1163CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1163CS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1163
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1163に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める