LTC1156
製造中クワッド・ハイサイドマイクロパワーMOSFETドライバ(チャージ・ポンプ内蔵)
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.05
製品情報
- チャージポンプ用の外付け部品不要
- N-チャンネルパワーMOSFETをドライブ可能
- 16μAの待機時消費電流
- 95μA動作時消費電流
- 4.5V~18V広い電源電圧範囲
- スイッチング・オンタイム/オフタイム調整可能
- P-チャンネルハイサイドスイッチとの置き換え
- 標準ロジックファミリとコンパチブル
- 16ピンSOLパッケージで供給可能
LTC1156はハイサイドスイッチングの応用で低価格のN-チャンネルFETに対応可能なクワッド・ハイサイド・ゲートドライバです。内部のチャージポンプはゲートドライブ電圧を電源電圧よりさらに上の電圧までブーストし、外付け部品を必要とせずに各種NチャンネルMOSスイッチに十分対応できます。待機時に16μA、動作時に95μAとマイクロパワー動作となっていますので、実質上あらゆるシステムで最大の効率を発揮することができます。
回路短絡時に自動シャットダウン機能が動作するように、過電流検出回路が内蔵されています。高いイン-ラッシュ電流で誤ったトリガがかかることを防ぐため、電流センスと直列にコンデンサを挿入すればスイッチングのオンタイム/オフタイムの調整機能を付加することができます。
LTC1156は4.5Vから18Vの電源電圧で動作し、低電圧(バッテリ電源)での応用、特にマイクロパワーのスリープモードを要求される応用に適していて、16ピンDIP/SOLパッケージいずれでも供給が可能です。
アプリケーション
- ラップトップ・パワースイッチング
- SCSIターミネーション・パワースイッチング
- セルラー電話・パワーマネジメント
- P-チャンネルスイッチとの置き換え
- バッテリ・チャージャ
- 低周波ハーフH-Bridge
- ステッパモータおよびDCモータコントロール
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1156CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC1156CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1156CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1156CN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1156CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1156CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1156
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1156に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める