LTC1143
製造中デュアル高効率SO-16降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.50
製品情報
- デュアル出力LTC1143、LTC1143L:3.3V、5VLTC1143L-ADJ:デュアル調整可能
- 高効率: 95%以上が可能
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 3桁以上の出力電流範囲で高効率を維持
- 軽負荷時の低スタンバイ電流: 160μA/出力
- ロジック制御によるシャットダウン(LTC1143、LTC1143L)
- 広いVIN範囲: 3.5V~16V(LTC1143L、LTC1143L-ADJ)
- 低損失動作: 100%デューティ・サイクル
- 16ピン細型SOパッケージで供給
LTC1143シリーズは、低出力電流で高効率を維持するための自動バーストモード動作を特長とする、デュアル降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このデバイスは、2つの個別のレギュレータ・ブロックで構成されています。各ブロックは、一定オフタイムの電流モード・アーキテクチャを採用して最大400kHzのスイッチング周波数で外付けパワーMOSFETをドライブします。固定電圧と可変電圧の両方を供給できます。
どちらのレギュレータの動作電流レベルも外付け電流センス抵抗を介してユーザがプログラム可能です。入力電源範囲が広く、4V~14V(最大16V)で動作可能です。LTC1143LとLTC1143L-ADJは、VIN=3.5Vまで動作を拡張します。100%デューティ・サイクルにより、外付けMOSFETのRDS(ON)とインダクタおよび電流センス抵抗の抵抗値によってのみ制限される低損失レギュレーションが可能です。
LTC1143シリーズは、小さいボードスペースで広い負荷電流範囲にわたり高変換効率を維持しながらデュアル出力電圧を供給することが求められるアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- パーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- バッテリ駆動デジタル機器
- 携帯機器
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1143CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1143CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1143LCS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1143LCS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1143LCS-ADJ#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1143LCS-ADJ#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1143CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1143CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1143LCS#PBF | 製造中 | |
| LTC1143LCS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LTC1143CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1143CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1143LCS#PBF | 製造中 | |
| LTC1143LCS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1143LCS-ADJ#PBF | 製造中 | |
| LTC1143LCS-ADJ#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC1143CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1143CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1143LCS#PBF | 製造中 | |
| LTC1143LCS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1143LCS-ADJ#PBF | 製造中 | |
| LTC1143LCS-ADJ#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1143
- LTC1143L
- LTC1143L-ADJ
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1143に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める