LTC1047
製造中コンデンサ内蔵のデュアル・マイクロパワー・ゼロドリフト・オペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.06
製品情報
- 外付け部品不要
- 最大オフセット電圧:10μV
- 最大オフセット電圧ドリフト:50nV/℃
- 消費電流:80μA
- 最小CMRR:110dB
- 最小PSRR:105dB
- 単一電源動作:4.75V~16V
- グランドを含む同相範囲
- 出力がグランドまで振幅
- 過負荷からの復帰時間:70ms(標準)
- 業界標準のデュアル・オペアンプとピン互換
LTC1047は、マイクロパワーで高性能のデュアル・ゼロドリフト・オペアンプです。このデバイスは、通常のチョッパ・アンプでは外付けされるサンプルホールド・コンデンサをチップに搭載し、必要な外付け部品の数を最小限に抑えています。
LTC1047は標準オフセット電圧が3μV、ドリフトが10nV/℃、入力ノイズ電圧が標準で3.5μVP-P、標準電圧利得が150dBです。同相除去比が最小110dB、電源除去比が最小105dBです。また、0.2V/μsのスルーレートと200kHzの利得帯域幅積を実現しています。 飽和状態からの過負荷復帰時間は70msで、外付けコンデンサを使用したチョッパ・アンプの4倍も速くなっています。
LTC1047は標準の8ピンPDIPパッケージと16ピンSWパッケージで供給されます。LTC1047はほとんどのデュアル・オペアンプに対しプラグインの互換デバイスとして使用でき、DC特性の向上を図り、電力を大幅に節減できます。
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- 電子式秤
- バッテリ駆動計測器
- ストレインゲージ・アンプ
- 遠隔配置センサ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1047CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1047CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1047CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1047CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1047CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1047CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1047CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1047CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1047
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。