LTC1041
製造中バング・バング・コントローラ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.05
製品情報
- マイクロパワー: 1.5µW(1サンプル/秒)
- 広い電源範囲: 2.8 V ~ 16 V
- 高精度
- 最大保証 SET POINT 誤差±0.5 mV
- 最大保証デッドバンド値±0.1%
- Vからグラウンドまでの広範囲の入力電圧
- 5V 電源による TTL 出力
- 2つの独立したグラウンド基準制御入力
- 小型8ピン SO
LTC1041 は、リニア・テクノロジーの高性能 LTCMOS シリコン・ゲート・プロセスを使用して製造されたモノリシック CMOS バング・バング・コントローラです。バング・バング・ループの特長は、制御要素を完全に ON または OFF にして制御対象のパラメータの平均値を調整することです。SET POINT 入力によって平均制御値を決め、DELTA 入力によって不感帯を設定します。不感帯は常に2× DELTA であり、SET POINT を中心とします。LTC1041 独自のサンプリング入力構造によって、SET POINT とデッドバンドの相互作用のない個別の制御が可能となります。
OSC ピンに接続された外部 RC によってサンプリング・レートを設定します。各サンプリングの先頭で、アナログ・セクションへの内部出力が ≈80µ秒間オンにされます。この間、アナログ入力がサンプリングされ、比較されます。比較が完了すると、電源がオフになります。このため、低いサンプリング・レートでは非常に低い平均消費電力が達成されます。CMOS ロジックは、事実上電力を消費せずに継続して出力を保持します。
システム電力を絶対最小値に保つために、スイッチング電源出力(VP-P )があります。ブリッジ・ネットワークおよび抵抗分圧回路のような外部負荷は、このスイッチング出力によって駆動することができます。
出力ロジック検出(つまりON = V + )は、VIN と SET POINT 入力を交換することによって逆(つまりON = GND)にすることができます。これによる LTC1041 の動作に対する他の影響はありません。
アプリケーション
- 温度制御(サーモスタット)
- モータ・スピード・コントロール
- バッテリ・チャージャ
- オン/オフ制御ループ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1041CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1041CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1041CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1041CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1041CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1041CN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1041CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1041CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1041CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1041CS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1041
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1041に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める