LT6301
製造中28ピンTSSOPパッケージのデュアル500mA、差動xDSLライン・ドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.08
製品情報
- 1つのパッケージで2本のラインをドライブ
- フルレート、ダウンストリームADSLライン・ドライバの全要件を上回る性能
- 電力供給能力が向上した28ピンTSSOPパッケージ
- 省電力で調整可能な消費電流
- IOUT:±500mA(最小)
- 出力振幅:±11.1V(VS = ±12V、RL = 100Ω)
- 出力振幅:±10.9V(VS = ±12V、IL = 250mA)
- 低歪み:1MHzで-82dBc、50Ωで2VP-P
- 利得帯域幅:200MHz
- スルーレート:600V/μs
- ±12Vと±5Vで仕様を規定
LT6301は、出力電流が最小500mAで歪み特性に優れたクワッド・オペアンプです。これらのアンプは利得10で安定しますが、より低い利得でも容易に補償することができます。拡張された出力振幅により、低い電源電圧を使用可能なので、システムの消費電力を低減できます。消費電流は外付け抵抗で設定されるので、電力消費を最適化できます。LT6301 は低入力バイアス電流と低入力オフセット電圧のバランスがとれた高インピーダンス入力を特長としています。アクティブ終端を容易に構成できるので、システムの消費電力をさらに低減可能です。また、短絡保護機能とサーマル・シャットダウン機能を備えているため、耐久性に優れています。
出力は±12V電源で100Ωの負荷を±11.1Vまでドライブし、負荷電流が250mA時には ±10.9Vまでドライブします。LT6301はxDSLライン・ドライバ・アプリケーションにおいて、回路変更なしにLT1739やLT1794と機能的に置換え可能です。
LT6301は非常に小型の熱特性が改善された28ピンTSSOPパッケージで供給され、ライン・ドライバ・アプリケーションで最大ポート密度を実現します。
アプリケーション
- 高密度ADSL電話局用ライン・ドライバ
- 高効率なADSL、HDSL2、SHDSLライン・ドライバ
- バッファ
- テスト装置用アンプ
- ケーブル・ドライバ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT6301CFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT6301CFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT6301IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT6301IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT6301CFE#PBF | 製造中 | |
| LT6301CFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT6301IFE#PBF | 製造中 | |
| LT6301IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT6301CFE#PBF | 製造中 | |
| LT6301CFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT6301IFE#PBF | 製造中 | |
| LT6301IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6301
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT6301に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める