LT6118
新規設計に推奨POR、リファレンス、およびコンパレータ内蔵の電流検出アンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.68
製品情報
- 電流検出アンプ
- 高速ステップ応答:500ns
- 低オフセット電圧:最大200μV
- 低利得誤差:最大0.2%
- 400mVの高精度リファレンス内蔵
- コンパレータ内蔵
- パワーオン・リセット機能
- 高速応答時間:500ns
- 全しきい値誤差:最大±1.25%
- 広い電源電圧範囲:2.7V~60V
- 電源電流:450μA
- -40°C~125°Cの温度範囲で仕様を規定
- 8ピンMSOPおよび8ピン(2mm × 3mm) DFNパッケージ
LT6118は、高精度電流検出アンプ、電圧リファレンス、およびラッチング・コンパレータを内蔵した、ハイサイド電流検出デバイスです。コンパレータのラッチ機能はイネーブルにしてもディスエーブルにしてもかまいません。また、コンパレータは電源投入時にリセットするよう設定できます。コンパレータの入力およびオープンドレイン出力は、電流検出アンプから独立しています。コンパレータの作動点とアンプの利得は外付け抵抗で設定します。
LT6118のシステム全体の伝播遅延は標準でわずか1.4μsで、過電流状態に迅速に対応できます。また、LT6118は帯域幅が1MHzなので、モータ制御などの重要なアプリケーションでのエラー検出に使用できます。LT6118はコンパレータのしきい値精度が高く、コンパレータをラッチできるため、高速イベントを捕捉することができます。
LT6118は-40℃~125℃で動作が完全に規定されているので、産業用や自動車用のアプリケーションに適しています。LT6118は小型の8ピンMSOPパッケージと8ピンDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 過電流とフォルトの検出
- 電流シャント測定
- バッテリのモニタ
- モータ制御
- 車載モニタおよび制御
- 産業用制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT6118HDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6118HDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6118HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6118HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6118IDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6118IDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6118IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6118IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT6118HMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6118HMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6118IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6118IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT6118HMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6118HMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6118IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6118IMS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6118
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。