LT6002
製造中シングル/デュアル/クワッド1.8V、13μA高精度レール・トゥ・レール・オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.07
製品情報
- バッテリ駆動アプリケーションに最適
- 低電圧:1.8V~16V動作
- 低電流:16μA/アンプ(最大)
- 小型パッケージ:DFN、MSOP、SSOP
- 1.5μA(最大)までのシャットダウン(LT6000、LT6001DD)
- 低いオフセット電圧:600μV(最大)
- レール・トゥ・レール入出力
- 1.8Vおよび5V電源で完全規定
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- シングル: DFN
- デュアル:MSOPおよびDFN
- クワッド:SSOPおよびDFN
LT6000/LT6001/LT6002は、シングル/デュアル/クワッド高精度レール・トゥ・レール入出力オペアンプです。常時オン・アプリケーションにおいてバッテリ寿命を最大限に延ばすように設計されたこれらのデバイスは、わずか13μAの消費電流で最小1.8Vの電源で動作します。低消費電流かつ低電圧動作に加えて、600μV以下の入力オフセットが保証されているという高精度仕様を達成します。1.8V電源での性能は、全温度範囲で完全に規定され、保証されています。LT6000ならびにLT6001の10ピン・バージョンはシャットダウン機能を搭載しており、この機能によって非動作時にアンプをオフに切り替えることができるので、バッテリ寿命を延ばすことができます。
LT6000は小型のデュアルファインピッチ・リードレスDFNパッケージで供給されます。LT6001は8ピンMSOPパッケージで供給されますが、シャットダウン機能付きの10ピン・バージョンはDFNパッケージで供給されます。クワッドのLT6002は16ピンSSOPパッケージまたは16ピンDFNパッケージで供給されます。これらのデバイスはコマーシャル温度範囲とインダストリアル温度範囲で規定されています。
アプリケーション
- ガス検知
- 携帯用計測器
- バッテリまたはソーラー駆動システム
- 低電圧信号処理
- マイクロパワー・アクティブ・フィルタ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT6002CDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6002CDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6002CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6002CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6002IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6002IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6002IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6002IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT6002CGN#PBF | 製造中 | |
| LT6002CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6002IGN#PBF | 製造中 | |
| LT6002IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LT6002CGN#PBF | 製造中 | |
| LT6002CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6002IGN#PBF | 製造中 | |
| LT6002IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT6002CGN#PBF | 製造中 | |
| LT6002CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT6002IGN#PBF | 製造中 | |
| LT6002IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6002
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。