LT6000
新規設計に推奨Single 1.8V, 13µA Precision Rail-to-Rail Op Amp
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.25
製品情報
- バッテリ駆動アプリケーションに最適
- 低電圧:1.8V~16V動作
- 低電流:16μA/アンプ(最大)
- 小型パッケージ:DFN、MSOP、SSOP
- 1.5μA(最大)までのシャットダウン(LT6000、LT6001DD)
- 低いオフセット電圧:600μV(最大)
- レール・トゥ・レール入出力
- 1.8Vおよび5V電源で完全規定
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- シングル: DFN
デュアル:MSOPおよびDFN
クワッド:SSOPおよびDFN
The LT6000/LT6001/LT6002 are single, dual and quad precision rail-to-rail input and output operational amplifiers. Designed to maximize battery life in always-on applications, the devices will operate on supplies down to 1.8V while drawing only 13µA quiescient current. The low supply current and low voltage operation is combined with precision specifications; input offset is guaranteed less than 600µV. The performance on 1.8V supplies is fully specified and guaranteed over temperature. A shutdown feature available in the LT6000 and the 10-lead dual LT6001 version can be used to extend battery life by allowing the amplifiers to be switched off during periods of inactivity.
The LT6000 is available in a tiny, dual fine pitch leadless DFN package. The LT6001 is available in the 8-pin MSOP package; a 10-lead version with the shutdown feature is available in DFN package. The quad LT6002 is available in the 16-pin SSOP package and the 16-pin DFN package. These devices are specified over the commercial and industrial temperature range.
アプリケーション
- ガス検知
- 携帯用計測器
- バッテリまたはソーラー駆動システム
- 低電圧信号処理
- マイクロパワー・アクティブ・フィルタ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT6000CDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6000CDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6000IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6000IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT6000CDCB#TRMPBF | 製造中 | |
| LT6000CDCB#TRPBF | 製造中 | |
| LT6000IDCB#TRMPBF | 製造中 | |
| LT6000IDCB#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6000
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。