利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 周波数範囲:40MHz~2.7GHz
  • 波高率の高い変調波形の高精度なRMS電力測定
  • リニアDC出力と入力電力(dBm)の関係
  • リニア・ダイナミックレンジ:最大60dB
  • 全温度範囲で優れた精度を達成:±0.3dB
  • 高速応答:立ち上がり時間0.5μs、立ち下がり時間8μs
  • 低消費電流:26.5mA
  • 高容量負荷をドライブ可能な低インピーダンス出力バッファ
  • 3mm×3mmの小型10ピンDFNパッケージ
LT5570
高速応答40MHz~2.7GHz平均二乗パワー検出器
40MHz to 2.7GHz Mean-Squared Power Detector Output Voltage, Linearity Error vs Input Power, 25°C (2140 MHz) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
LTC5582 製造中 ダイナミックレンジが57dB の40MHz~10GHz RMS パワー検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1078A

LT5570IDD | RMS Power Detector for 1.85GHz to 2.7GHz Frequency Range

製品詳細

DC1078A: Demo Board for the LT5570 Fast Responding with 40MHz to 2.7GHz Mean-Squared Power Detector.

eval board
DC1077A

LT5570IDD | RMS Power Detector for Low Frequency 40MHz to 875MHz

製品詳細

DC1077A: Demo Board for the LT5570 Fast Responding with 40MHz to 2.7GHz Mean-Squared Power Detector.

DC1078A
LT5570IDD | RMS Power Detector for 1.85GHz to 2.7GHz Frequency Range
DC1078A - Schematic
DC1077A
LT5570IDD | RMS Power Detector for Low Frequency 40MHz to 875MHz
DC1077A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品