LT5515

製造中止

1.5GHz~2.5GHz直接変換直交復調器

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 周波数範囲: 1.5GHz~2.5GHz
  • 高いIIP3:1.9GHzで20dBm
  • 高いIIP2:1.9GHzで51dBm
  • ノイズ・フィギュア:1.9GHzで16.8dB
  • 変換利得:1.9GHzで-0.7dB
  • I/Q利得ミスマッチ:0.3dB
  • I/Q位相ミスマッチ:1°
  • シャットダウン・モード
  • 露出パッド付き16ピンQFN 4mm×4mmパッケージ
LT5515
1.5GHz~2.5GHz直接変換直交復調器
Figure 1. High Signal-Level I/Q Demodulator for Wireless Infrastructure I/Q Output Power, IM2, IM3 vs RF Input Power Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
LTC5585 製造中 IIP2とDCオフセットを制御する広帯域IQ復調器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC844D

LT5515EUF | Replaces DC555B-A; 1.9GHz Direct Conversion Demodulator

製品詳細

DC844D: Demo Board for the LT5515 1.5GHz to 2.5GHz Direct Conversion Quadrature Demodulator.

DC844D
LT5515EUF | Replaces DC555B-A; 1.9GHz Direct Conversion Demodulator
DC844D - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品