LT4201
新規設計に推奨65V、2.9mΩ RDSON、PMBus遠隔測定対応、ホット・スワップEヒューズ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.07
製品情報
- 通電状態のバックプレーンへ安全に回路基板を挿入可能
- 2.9mΩ RDSONのMOSFETを内蔵
- MOSFETの安全動作領域を製造時にテスト済み
- 広い動作電圧範囲:23V~65V
- 入力TVSは不要
- 電圧、電流、電力、エネルギー、温度の遠隔測定が可能
- 12ビットADC精度:電圧1%、電流1.5%
- 精度1%のアナログ電流モニタ出力
- 設定と障害ログ用のEEPROM
- デジタル調整可能、精度5%の電子回路ブレーカ
- ピン選択可能な起動時の電流制限
- デジタルで調整可能な通常の電流制限
- ピンまたはデジタルで調整可能なタイマー
- SMBus 3.0インターフェースとPMBus 1.3準拠のコマンド構造
- 最大3つのアラート出力で障害と警告を通知
- 6mm × 9mm LFCSPパッケージ
LT4201は、パワー金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)を内蔵したコンパクトなホットスワップ・ソリューションを提供し、通電中のバックプレーンでも回路基板を安全に挿抜できます。内蔵MOSFETの安全動作領域は製造時にテストされており、ホットスワップ・イベント中のストレスに耐えられることが保証されています。
起動中、LT4201はMOSFETゲートをレギュレーションして定電流を出力し、ボードのコンデンサを充電します。通常動作中は、電子サーキット・ブレーカ、電流制限、高速コンパレータによって3レベルの過電流保護が提供されます。LT4201の露出パッドはMOSFETの熱を効果的にプリント回路基板(PCB)へ伝達し、またMOSFETのオン抵抗も低いため、直接の空気流なしで大電流アプリケーションに対応できます。
デバイスの動作は広範なレジスタ・セットを通して細かく調整でき、複数のパラメータをデジタルで設定できます。基板の電圧、電流、電力、エネルギー、温度が2つのA/Dコンバータ(ADC)によって測定され、1MHz対応のPMBus™インターフェースを介して読み取られます。内部の電気的消去可能プログラマブル読出し専用メモリ(EEPROM)にデバイスの設定を保存し、障害状態のブラック・ボックス記録も行います。
アプリケーション
- データ・センターのサーバ
- データ・ストレージ・システム
- インテリジェント電子ヒューズ
- ネットワーク・ルータとスイッチ
- サーバ・ファンの保護
- 5G MIMOアンテナ保護
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT4201RUJH#PBF | 48-Lead Plastic QFN (7mm × 7mm) | ||
| LT4201RUJH#TRPBF | 39-lead LFCSP (39-Lead LFCSP (6 mm x 9 mm x 0.85 mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
LT4201に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める