LT3697
製造中ケーブルの電圧降下を補償するUSB 5V/2.5A出力、35V入力の降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.20
製品情報
- 高精度5V出力
- プログラム可能なケーブル電圧降下補償
- プログラム可能な出力電流制限
- 可変出力電圧:5.0V~6.1V
- 二重の入力帰還経路によりUSBスイッチの出力でレギュレーション可能
- アクティブ負荷により出力のオーバーシュートを低減
- USB出力での過電流を示すFLTフラグ
- 1.5msのFLTフラグ遅延により活線挿入事象をフィルタで除去
- USB出力電流モニタ
- 広い入力電圧範囲:5V~35Vで動作
- 入力トランジェント耐圧:最大60V
- 最大出力電流:2.5A
- GNDおよび自動車用バッテリへの出力短絡耐性
- 調整可能なスイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
- 300kHz~2.2MHzの範囲で同期可能
- 熱特性が改善された小型16ピンMSOPパッケージ
LT3697は、5VのUSBアプリケーションに電力を供給する目的で設計された35V、2.5Aの降圧スイッチング・レギュレータです。高精度の出力電圧とプログラム可能なケーブル電圧降下補償機能により、長いケーブルの端に接続されたUSBソケットで高精度の5Vレギュレーションが維持されます。高精度でプログラム可能な出力電流制限により、USB電源スイッチが不要になり、システムの信頼性を向上できます。備えている180mAのアクティブ負荷により、負荷トランジェント時の出力オーバーシュートが減少します。二重の帰還経路により、USBスイッチの出力でレギュレーションが可能であり、ケーブルの電圧降下補償を最大6.1V出力までに制限して、フォルト状態時にUSBデバイスを保護します。独立した5V出力をSYS端子から取り出すことにより、USBハブ・コントローラなどの補助回路に電力を供給できます。LT3697は、負荷電流モニタ出力や過電流フォルト・インジケータも備えています。
LT3697は300kHz~2.2MHzの範囲で動作し、最大60Vの入力電圧トランジェントに耐えることができます。このデバイスの出力はグランドへの短絡とバッテリへの短絡の両方に耐えることができます。高速トランジェント応答と優れたループ安定性を確保するため、電流モード方式が使用されています。シャットダウン回路が作動すると、入力電源電流は1μA未満に減少します。LT3697は、熱抵抗を低く抑えるための露出パッドを備えた16ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 自動車用USB
- 産業用USB
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3697EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3697EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3697IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3697IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT3697EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3697EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3697IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3697IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3697EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3697EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3697IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3697IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3697EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3697EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3697IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3697IMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ホット・スワップ・コントローラ 1 | ||
| LTC4362 | 新規設計に推奨 | 1.2A過電圧/過電流保護デバイス |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3697
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。