LT3489
製造中2.5Aスイッチとソフトスタート機能を搭載した2MHz昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.99
Viewing:
製品情報
- 2.5A、0.12Ω、40Vスイッチを内蔵
- スイッチング周波数:2MHz
- ソフトスタート機能を搭載
- VIN範囲:2.6V~16V
- 調整可能な出力範囲:VIN~40V
- 低VCESATスイッチ:110mV/1A(標準)
- 3.3V入力から8V/610mAを供給
- 内部または外部ループ補償
- 小型8ピンMS8Eパッケージ
LT3489は2.5A、40Vスイッチを内蔵した固定周波数昇圧DC/DCコンバータで、大型TFT-LCDパネル電源に最適です。LT3489は2MHzでスイッチングを行い、高さの低い小型のインダクタや低い値のセラミックコンデンサを使用できます。内部または外部のループ補償が可能なので、ループ補償を柔軟に設定でき、低ESRセラミック出力コンデンサを使用して過渡応答を最適化することができます。ソフトスタートは外付けコンデンサで制御され、起動時の入力電流ランプレートを決定します。
8ピンMS8Eパッケージと高いスイッチング周波数により、ソリューション全体の高さ1.1mm以下に抑えることができます。
アプリケーション
- TFT-LCDバイアス電源
- GPS受信機
- DSLモデム
- ローカル電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3489EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3489EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3489EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3489EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3489EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3489EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3489
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。