LT2178
製造中最大17μA、デュアル、単一電源高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.82
製品情報
- 標準ピン配置のSO-8パッケージ
- 消費電流/アンプ:17μA(最大)
- オフセット電圧:70μV(最大)
- オフセット電流:250pA(最大)
- 入力バイアス電流:5nA(最大)
- 電圧ノイズ:0.9μVP-P、0.1Hz~10Hz
- 電流ノイズ:1.5pAP-P、0.1Hz~10Hz
- オフセット電圧ドリフト:0.5μV/℃
- 利得帯域幅積:85kHz
- スルーレート:0.04V/μs
- 単一電源動作
- 入力電圧範囲はグランドを含む
- 出力振幅は電流シンク時でもグランドまで
- プルダウン抵抗が不要
- 出力負荷電流は、ソース、シンクとも5mA
LT2178は8ピン標準表面実装パッケージのマイクロパワー・デュアル・オペアンプで、LT2179は14ピン表面実装パッケージのマイクロパワー・クワッド・オペアンプです。これらのデバイスは5Vの単一電源動作に最適化されていますが、仕様は±15V電源でも提供されます。
オフセット電圧が30μV、オフセット電流が50pAなど、超低消費電流特性と真の高精度仕様を合わせもっています。どちらのオフセット・パラメータも温度ドリフトが低くなっています。1.5pAP-Pの電流ノイズとピコアンペア・レベルのオフセット電流を達成しているので、大きな誤差を生じることなく、MΩレベルのソース抵抗を使用することができます。電圧ノイズは0.9μVP-Pで、低消費電流であることを考慮すると著しく低いといえます。
LT2178/LT2179は、単一電源(リチウム電池1個、またはNiCd電池2個分の低電圧)で動作可能です。入力範囲はグランド以下に設定できます。全NPN出力段は、電流シンク時でもグランドの数mV以内まで振幅させることができ、電力を消費するプルダウン抵抗は必要ありません。
3倍の消費電流が許容できる表面実装アプリケーションの場合には、マイクロパワーのLT1077シングル、 LT2078デュアル、およびLT2079クワッド・オペアンプを推奨します。LT1077/LT2078/LT2079の方が広い帯域幅、高いスルーレート、低い電圧ノイズ、優れた出力ドライブ能力を備えています。DIPパッケージを必要とするアプリケーションの場合は、LT1178/LT1179を参照してください。
アプリケーション
- バッテリまたはソーラー駆動システム
- 携帯型計測器
- リモート・センサ・アンプ
- 衛星回路
- マイクロパワーのサンプル・ホールド
- 熱電対アンプ
- マイクロパワー・フィルタ
ドキュメント
データシート 2
仕様に関するお知らせ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT2178ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT2178ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT2178AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT2178AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT2178CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT2178CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT2178IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT2178IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT2178ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT2178ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2178AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT2178AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2178CS8#PBF | 製造中 | |
| LT2178CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2178IS8#PBF | 製造中 | |
| LT2178IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT2178ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT2178ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2178AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT2178AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2178CS8#PBF | 製造中 | |
| LT2178CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2178IS8#PBF | 製造中 | |
| LT2178IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT2178ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT2178ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2178AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT2178AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2178CS8#PBF | 製造中 | |
| LT2178CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT2178IS8#PBF | 製造中 | |
| LT2178IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT2178
- LT2178A
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT2178に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める