LT1996
製造中利得を選択可能な高精度100μAアンプ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.38
製品情報
- 差動アンプ、反転アンプ、非反転アンプにピン設定可能
- 差動アンプ
- 利得範囲:9 ~ 117
- CMRR > 80dB
- 非反転アンプ
- 利得範囲:0.008 ~ 118
- 反転アンプ
- 利得範囲:-0.08 ~ -117
- 利得誤差: < 0.05%
- 利得ドリフト:<3ppm/℃
- 広い電源電圧範囲: 2.7Vの単一電源~±18Vの両電源
- マイクロパワー動作:100μA電源
- 入力オフセット電圧:50μV(最大)
- 利得帯域幅積:560kHz
- レール・トゥ・レール出力
- 省スペースの10ピンMSOPおよびDFNパッケージ
LT1996は、高精度オペアンプに8本の高精度抵抗を組み合わせることにより、電圧を正確に増幅するためのワンチップ・ソリューションを構成します。外付け部品を使用せずに0.05%の利得精度で-117~118の利得を設定できます。このデバイスは、特に差動アンプとしての使用に適し、優れた抵抗マッチングによって80dB以上の同相除去比を達成します。
このアンプは50μVの最大入力オフセット電圧と560kHzの利得帯域幅を特長としています。2.7V~36Vのあらゆる電源電圧で動作し、5V電源での消費電流はわずか100μAです。出力は両方の電源レールの40mV以内に振幅します。
内部抵抗は、全温度範囲での変動が0.05%という優れたマッチング特性を実現し、3ppm/℃以下のマッチング温度係数が保証されています。また、これらの抵抗は全電圧範囲できわめて安定度が高く、10ppm以下の非直線性を実現します。
LT1996は5Vならびに±15Vの電源と-40℃~85℃の温度範囲で完全に規格されています。このデバイスは省スペースの10ピンMSOPおよびDFNパッケージで供給されます。-13~14の利得を選択可能なアンプについては、LT1991のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- ハンドヘルド計測器
- 医療用計測器
- ストレイン・ゲージ・アンプ
- 差動からシングルエンドへの変換
- フォールト保護されたフロントエンド
- レベル検知
- 絶縁
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1996ACDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1996ACDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1996ACMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1996ACMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1996AIDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1996AIDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1996AIMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1996AIMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1996CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1996CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1996CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1996CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1996IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1996IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1996IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1996IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1996ACMS#PBF | 製造中 | |
| LT1996ACMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1996AIMS#PBF | 製造中 | |
| LT1996AIMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1996CMS#PBF | 製造中 | |
| LT1996CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1996IMS#PBF | 製造中 | |
| LT1996IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1996ACMS#PBF | 製造中 | |
| LT1996ACMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1996AIMS#PBF | 製造中 | |
| LT1996AIMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1996CMS#PBF | 製造中 | |
| LT1996CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1996IMS#PBF | 製造中 | |
| LT1996IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1996
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1996に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める