LT1814
製造中デュアル/クワッド3mA、100MHz、750V/μsオペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.52
製品情報
- 利得帯域幅積:100MHz
- スルーレート:750V/μs
- 1アンプ当たりの消費電流:3.6mA(最大)
- 3mm×3mm×0.8mm小型DFNパッケージ
- 入力ノイズ電圧:8nV/√Hz
- ユニティゲインで安定
- 入力オフセット電圧:1.5mV(最大)
- 入力バイアス電流:4μA(最大)
- 入力オフセット電流:400nA(最大)
- 出力電流(VOUT=±3V):40mA(最小)
- 入力CMR(VS=±5V):±3.5V(最小)
- 0.1%へのセトリングタイム(5Vステップ時):30ns
- ±5V、単一5V電源で規格
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
LT1813/LT1814は優れたDC特性をもつ低消費電力、高速、高スルーレートのデュアル/クワッド・オペアンプです。LT1813/LT1814は、同等の帯域幅をもつ他のデバイスと比べて、消費電流と入力バイアス電流が少なく、入力オフセット電圧が低く、DC利得が優れています。回路方式は、電流帰還アンプ並のスルーレート特性をもつ電圧帰還アンプとなっています。
出力は±5V電源で100Ω負荷を±3.5Vにドライブします。単一5V電源では100Ω負荷を2.5Vに接続した場合、出力は1.1Vから3.9Vまで振幅します。このアンプは1000pFの容量性負荷でも安定するので、バッファまたはケーブル・ドライバ・アプリケーションに有用です。
LT1813/LT1814は、リニアテクノロジーの最新の低電圧コンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを採用しています。デュアル・オペアンプLT1813は8ピンMSOP、SOおよび高さの低い3mm×3mm DFNパッケージで供給されます。クワッドのLT1814は14ピンSOおよび16ピンSSOPパッケージで供給されます。シングル・バージョンのLT1812もあります(個別のデータシートをご覧ください)。
アプリケーション
- アクティブ・フィルタ
- 広帯域アンプ
- バッファ
- ビデオ・アンプ
- 通信レシーバ
- ケーブル・ドライバ
- データ収集システム
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1814CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1814CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1814CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1814CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1814IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1814IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1814IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1814IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT1814CGN#PBF | 製造中 | |
| LT1814CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1814IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1814IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LT1814CGN#PBF | 製造中 | |
| LT1814CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1814IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1814IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1814CGN#PBF | 製造中 | |
| LT1814CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1814IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1814IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1814CS#PBF | 製造中 | |
| LT1814CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1814IS#PBF | 製造中 | |
| LT1814IS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
| LT1814CS#PBF | 製造中 | |
| LT1814CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1814IS#PBF | 製造中 | |
| LT1814IS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1814CS#PBF | 製造中 | |
| LT1814CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1814IS#PBF | 製造中 | |
| LT1814IS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1814
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1814に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める