LT1802
製造中デュアル/クワッド80MHz、25V/μs低消費レール・トゥ・レール入出力高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.83
製品情報
- 利得帯域幅積:80MHz
- 両レールを含む入力同相範囲
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 低電圧動作:2.3V~12.6Vの単一または両電源
- 低消費電流:2mA/アンプ(最大)
- 入力オフセット電圧:350μV(最大)
- 入力バイアス電流:250nA(最大)
- 3mm×3mm×0.8mm DFNパッケージ
- 大きい出力電流:50mA(標準)
- 低い電圧ノイズ:8.5nV/√Hz (標準)
- スルーレート:25V/μs(標準)
- 同相除去比:105dB(標準)
- 電源除去比:97dB(標準)
- オープンループ利得:85V/mV(標準)
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
LT1801/LT1802は優れたDC特性を備えた低消費のデュアル/クワッド高速レール・トゥ・レール入出力オペアンプです。LT1801/LT1802は、同等の帯域幅をもつ他製品と比べて、消費電流や入力バイアス電流が少なく、入力オフセット電圧が低く、DC利得が優れています。
LT1801/LT1802は標準で入力オフセット電圧が100μV以下、入力バイアス電流が50nA以下、オープンループ利得が85000です。
LT1801/LT1802の入力範囲は両電源レールを含み、出力はいずれかの電源レールの20mV以内に振幅するので、低電源アプリケーションでの信号ダイナミック・レンジを最大にすることができます。
LT1801/LT1802は2.3V~12.6Vの電源電圧範囲で性能を維持し、3V、5V、±5Vの各電源で仕様が規定されています。入力は、損傷を受けたり出力の位相反転を起こすことなく、電源レールを超えてドライブ可能です。
LT1801は標準オペアンプ・ピン配置のMS8パッケージ、SO-8パッケージ、3mm×3mm×0.8mmデュアル・ファイン・ピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)で供給されます。LT1802は標準クワッド・オペアンプ構成を特長とし、14ピン・プラスチックSOパッケージで供給されます。LT1801/LT1802を多くのオペアンプのプラグイン互換品として使用することで、入力/出力範囲と性能を改善することができます。
このアンプのシングル・バージョンについては、LT1800のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 低電圧高周波信号処理
- A/Dコンバータのドライブ
- レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
- アクティブ・フィルタ
- ビデオ・ライン・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1802CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1802CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1802IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1802IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1802CS#PBF | 製造中 | |
| LT1802CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1802IS#PBF | 製造中 | |
| LT1802IS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
| LT1802CS#PBF | 製造中 | |
| LT1802CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1802IS#PBF | 製造中 | |
| LT1802IS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1802CS#PBF | 製造中 | |
| LT1802CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1802IS#PBF | 製造中 | |
| LT1802IS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1802
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1802に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める