LT1784
製造中SOT-23パッケージの2.5MHz、Over-The-Top低消費電力レール・トゥ・レール入出力オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.38
製品情報
- V+以上の入力でも動作可能
- レール・トゥ・レール入出力
- 利得帯域積:2.5MHz
- スルーレート:2.1V/μs
- 低入力オフセット電圧:3.5mV(最大)
- 高電圧利得:1000V/mV
- 単一電源入力範囲:0V~18V
- 3V、5V、±5V電源で規定
- 18Vまでの逆バッテリ保護
- 低消費電力:最大消費電流750μA
- 6ピン・バージョンは出力シャットダウン付き
- 高出力電流:15mA(最小)
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
LT1784は全電圧が2.5V~18Vのすべての単一電源および両電源で動作する、小型SOT-23パッケージの2.5MHzオペアンプです。このアンプは消費電流が750μA以下で、逆バッテリ接続保護機能を備え、18Vまでの逆電源電圧に対しほとんど電流を流しません。
LT1784の入力範囲はグランドを含み、独自の特長のひとつとして、一方または両方の入力が正電源レールを上回ってもOver-The-Top®動作が可能です。入力は電源電圧に関わらず18Vの差動および同相電圧を扱えます。入力段は、入力が負電源より9V低くなっても偽出力の発生を防ぐ、位相反転保護を備えています。
LT1784はレール・トゥ・レール機能を維持したまま、15mAまでの負荷をドライブ可能です。 6ピン・バージョンのシャットダウン機能はデバイスをディスエーブルし、出力をハイ・インピーダンスにして、消費電流を5μAに低減します。LT1784オペアンプは、5ピンおよび6ピンSOT-23パッケージで供給されます。これより低い消費電力を必要とするアプリケーションの場合は、LT1782およびLT1783のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 携帯計測器
- バッテリ駆動システム
- センサ調整
- 消費電流センス
- MUXアンプ
- 4mA~20mAトランスミッタ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1784CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT1784CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT1784CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT1784CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT1784IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT1784IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT1784IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT1784IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1784
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1784に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める