LT1612
製造中同期整流式降圧800kHz PWM DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.14
製品情報
- 最小2Vの入力電圧で動作
- 0.7A同期スイッチを内蔵
- 入出力にセラミック・コンデンサを使用
- リファレンス電圧:620mV
- 固定周波数スイッチング: 800kHz
- バーストモード動作を設定可能
- 低消費電流:160μA
- 8ピンMSOPまたはSOパッケージ
LT1612は、最小2Vの入力電圧で動作する800kHz同期整流式降圧DC/DCコンバータです。内部の0.45Ωスイッチは最大500mAの出力電流を供給し、800kHzのスイッチング周波数により、値の小さい小型のセラミック入出力コンデンサを使用できます。入力電圧範囲は5.5Vから2Vまでで、出力電圧は最小620mVのリファレンス電圧に設定できます。このデバイスはバーストモード™動作が可能で、軽負荷時に高い効率を維持することができます。また、MODEピンを“H”にすることによってバーストモード動作を無効にできるので、全負荷範囲にわたり一定のスイッチングを行うことで低ノイズを実現できます。
無負荷時の消費電流は160μA、シャットダウン時の消費電流は1μA以下です。LT1612 は8ピンSOおよびMSOPパッケージで供給されます
アプリケーション
- 携帯機器
- リチウムイオン降圧コンバータ
- 5Vから3.3Vへの変換
- 2セル・アルカリ降圧コンバータ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1612EMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1612EMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1612ES8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1612ES8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1612EMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1612EMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1612EMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1612EMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1612ES8#PBF | 製造中 | |
| LT1612ES8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1612ES8#PBF | 製造中 | |
| LT1612ES8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1612ES8#PBF | 製造中 | |
| LT1612ES8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1612
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1612に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める