LT1585A-1.5
製造中固定1.5V 4.6A および5A低ドロップアウト、高速レスポンスGTL+レギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.11
製品情報
- 高速過渡応答
- 複数の電流でドロップアウト電圧を保証
- ロード・レギュレーション:0.05%(標準)
- 電流制限をトリミング
- 熱制限回路を内蔵
LT1585/LT1585A-1.5は、それぞれ4.6Aおよび5A出力電流能力と 1.5V固定出力電圧の低ドロップアウト、3端子レギュレータです。過渡応答および最小入力電圧が重要な低電圧アプリケーションに最適な設計となっています。 LT1084に類似した製品ですが、より低いドロップアウト電圧と高速過渡応答を実現しています。このように性能が改善されているため、特にインテルPentium ProプロセッサGTL+電源のレギュレータとして、低電圧マイクロプロセッサ・アプリケーションに最適です。
電流制限は規定出力電流と短絡電流の制御を保証するために、トリミングされています。内蔵の熱制限回路によって、過剰な接合部温度を生じる過負荷からデバイスを保護します。
LT1585-1.5/LT1585A-1.5は、スルーホール3端子TO-220電源パッケージで供給されます。
| Output Current | Output Voltage Options | |
| LT1584, -3.3, -3.38, -3.45, -3.6 | 7A | Adj, 3.3V, 3.38V, 3.45V, 3.6V |
| LT1585, -3.3, -3.38, -3.45, -3.6 | 4.6A | Adj, 3.3V, 3.38V, 3.45V, 3.6V |
| LT1585A, LT1585A-3.3 | 5A | Adj, 3.3V |
| LT1585-1.5, LT1585A-1.5 | 4.6A/5A | Fixed 1.5V |
| LT1587, -3.3, -3.45, -3.6 | 3A | Adj. 3.3V, 3.45V, 3.6V |
| LT1587-1.5 | 3A | Fixed 1.5V |
アプリケーション
- インテルPentiumPro®プロセッサGTL+電源
- 低電圧ロジック電源
- バッテリ電源回路
ドキュメント
データシート 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1585ACM-1.5#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1585ACM-1.5#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1585ACT-1.5#PBF | 3-Lead TO-220 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
| LT1585ACM-1.5#PBF | 製造中 | |
| LT1585ACM-1.5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1585ACT-1.5#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1585
- LT1585-3.3
- LT1585-3.38
- LT1585-3.45
- LT1585-3.6
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1585A-1.5に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める