LT1578
製造中1.5A、200kHz、降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.04
製品情報
- スイッチ電流:1.5A
- 高効率低損失の0.2Ωスイッチ
- スイッチング周波数:200kHz固定
- 入力電圧範囲:4V~15V
- 最小1.21Vの出力
- 低消費電流:1.9mA
- 低シャットダウン電流:20μA
- 最大400kHzまで容易に同期可能
- サイクル単位の電流制限
- 低EMI
- 低熱抵抗のSO-8パッケージ
- 小型で低い値のインダクタを使用可能
LT1578は200kHzのモノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。発振器、制御、およびロジック回路など必要なすべてを備え、1.5Aスイッチを内蔵しています。高速過渡応答および優れたループ安定性を実現するため、電流モードのトポロジーを採用しています。 LT1578はノイズに敏感なアプリケーション用に最適化されたLT1507の改造バージョンです。4V~15Vの入力電圧範囲で動作します。
さらに、リファレンス電圧がより低く設定され、デバイスは最小1.2Vの出力電圧を生成することができます。消費電流は1/2に低減されました。スイッチ・オン抵抗は30%低減されています。スイッチ遷移時間は、 EMIの発生を抑えるために低速になっています。広い出力電流範囲にわたって高効率を維持するために、発振器周波数は200kHzに低減されました。
高電流、高周波スイッチング回路を低電流、ノイズに敏感な制御回路から簡単に分離 できるようにして、 PCレイアウトを改善するためのピン配置変更が行われました。新しいSO-8パッケージには、動作周囲温度範囲を拡張するためにデバイスの熱抵抗を 大幅に低減するヒューズド・グランド・リードが含まれています。インダクタやコンデンサなど外付け部品は、標準表面実装型のものが使用できます。
アプリケーション
- ポータブル・コンピュータ
- バッテリ電源機器
- バッテリ・チャージャ
- 分配電源
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1578CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1578CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1578CS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1578CS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1578IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1578IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1578IS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1578IS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1578CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1578CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1578CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
| LT1578CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1578IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1578IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1578IS8-2.5#PBF | 製造中 | |
| LT1578IS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1578CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1578CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1578CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
| LT1578CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1578IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1578IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1578IS8-2.5#PBF | 製造中 | |
| LT1578IS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1578CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1578CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1578CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
| LT1578CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1578IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1578IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1578IS8-2.5#PBF | 製造中 | |
| LT1578IS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1578
- LT1578-2.5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1578に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める