LT1356
製造中クワッド12MHz、400V/μsオペアンプ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.48
製品情報
- 利得帯域幅: 12MHz
- スルーレート: 400V/μs
- 1アンプ当たりの消費電流: 1.25mA(MAX)
- ユニティゲインで安定動作
- あらゆる容量性負荷をドライブ可能なC-Load™オペアンプ
- 入力ノイズ電圧: 10nV/√Hz
- 入力オフセット電圧: 800μV(MAX)
- 入力バイアス電流: 300nA(MAX)
- 入力オフセット電流: 70nA(MAX)
- DC電圧利得: 12V/mV(MIN)(RL=1kΩ)
- セトリング・タイム: 230ns(0.1%、10V Step)
- セトリング・タイム: 280ns(0.01%、10V Step)
- 出力電圧振幅: ±12V(MIN)(RL=500Ω)
- 出力電圧振幅: ±2.75V(MIN)(RL=150Ω)
- ±2.5V、±5V、および±15Vで仕様を規定
LT1355/LT1356は優れたACおよびDC性能を有するデュアルおよびクワッドの低消費電力、高速オペアンプです。これらのアンプは、同等の帯域幅をもつアンプと比較して、非常に低い消費電流と高いスルーレートを実現しています。回路方式は、整合した高インピーダンス入力と、電流帰還アンプ並のスルーレート特性をもつ電圧帰還アンプとなっています。高いスルーレートと単一利得段の設計により、優れたセトリング特性を実現しており、データ収集システムに最適なデバイスです。各出力は±15V電源で500Ω負荷を±12Vまでドライブし、±5V電源では150Ω負荷を±2.75Vまでドライブします。これらのアンプはどんな容量性負荷を接続しても安定して動作するため、バッファ・アプリケーションに有用です。
LT1355/LT1356は、この独自の回路方式を使用し、リニアテクノロジーの先進のバイポーラ・コンプリメンタリ・プロセスを採用した高速、高性能アンプ・ファミリの製品です。LT1355/LT1356のシングル・アンプ・バージョンについては、LT1354のデータ・シートを参照してください。また、消費電流および帯域幅がさらに大きなデバイスについては、LT1357からLT1365のデータ・シートを参照してください。消費電流が1アンプ当たり2mA、4mA、および6mAで帯域幅がそれぞれ25MHz、50MHz、および70MHzのデバイスを提供しています。いずれのデバイスにもシングル、デュアル、クワッド・バージョンがあります。
アプリケーション
- 広帯域アンプ
- バッファ
- アクティブ・フィルタ
- データ収集システム
- フォトダイオード・アンプ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1356CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1356CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1356CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1356HS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1356HS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1356IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1356IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1356CN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1356CN#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1356CS#PBF | 製造中 | |
| LT1356CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1356HS#PBF | 製造中 | |
| LT1356HS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1356IS#PBF | 製造中 | |
| LT1356IS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LT1356CS#PBF | 製造中 | |
| LT1356CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1356HS#PBF | 製造中 | |
| LT1356HS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1356IS#PBF | 製造中 | |
| LT1356IS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1356CS#PBF | 製造中 | |
| LT1356CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1356HS#PBF | 製造中 | |
| LT1356HS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1356IS#PBF | 製造中 | |
| LT1356IS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1356
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。