LT1353

製造中

デュアルおよびクワッド250μA、3MHz、200V/μs オペアンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 利得帯域幅積:3MHz
  • スルーレート:200V/μs
  • 消費電流/アンプ:250μA
  • あらゆる容量性負荷をドライブ可能なC-Load™オペアンプ
  • ユニティゲイン安定
  • 最大入力オフセット電圧:600μV
  • 最大入力バイアス電流:50nA
  • 最大入力オフセット電流:15nA
  • 最小DC利得(RL=2k時):30V/mV
  • 入力ノイズ電圧:14nV/√Hz
  • 0.1%へのセトリング・タイム(10Vステップ時):700ns
  • 0.01%へのセトリング・タイム(10V ステップ時):1.25μs
  • 最小出力振幅(負荷1kΩ):±13V
  • 最小出力振幅(負荷500Ω):±3.4V
  • ±2.5V、±5V、±15Vで仕様が規定
  • SO-8パッケージ
  • LT1353は細型表面実装パッケージ
LT1353
デュアルおよびクワッド250μA、3MHz、200V/μs オペアンプ
Instrumentation Amplifier Large-Signal Response Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
  • LT1353
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品