LT1271
製造中4A、高効率スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.78
製品情報
- 広い入力電圧範囲: 3.5V~30V
- 低静止時消費電流: 7mA
- 4Aスイッチ内蔵
- 少ない外付け部品
- 過負荷保護機能内蔵
- シャットダウン・モード時の消費電流 100μA
- フライバック・レギュレート・モードで完全なフローティング出力可能
- 標準5ピン・パッケージ
- 外部と同期動作が可能(LT1072のデータ・シート参照)
LT1271およびLT1269は高出力のモノリシック・スイッチング・レギュレータです。スイッチング周波数(LT1271=60kHz、LT1269=100kHz)とスイッチ電流を除けば普及型のLT1070シリーズと同一で、バック、ブースト、フライバック、およびインバーティングなどの標準的なすべてのスイッチング構成で動作可能です。すべての発振器、制御回路、保護回路とともに、高出力・高効率のスイッチがチップに内蔵されています。すべての機能を統合化することによって、LT1271/LT1269は標準TO-220パワー・パッケージに組み込まれています。これにより、非常に使いやすく、また3端子リニア・レギュレータと同様の「バースト・プルーフ」動作が得られます。
LT1271/LT1269は3.5Vから30Vまでの電源電圧で動作し、静止電流消費はわずか7mAです。電流モード・スイッチング技術の利用により、優れたAC/DCロード・レギュレーションおよびライン・レギュレーションを実現しています。
特許取得済みのアンチSATスイッチを内蔵することにより、効率を損なうことなく幅広い負荷電流の供給が可能です。外部から操作できるシャットダウン・モードでは、全消費電流を待機動作で標準100μAまで低減できます。
USER NOTE: This data sheet is only intended to provide specifications, graphs, and a general functional description of the LT1271/LT1269. Application circuits are included to show the capability of the LT1271/LT1269. A complete design manual (AN-19) should be obtained to assist in developing new designs. This manual contains a comprehensive discussion of both the LT1070 and the external components used with it, as well as complete formulas for calculating the values of these components. The manual can also be used for the LT1271/LT1269 by factoring in the higher switch current rating and higher operating frequency.
Applications
- ブースト・コンバータ
- 高効率バック・コンバータ
- 複数出力のパーソナル・コンピュータ用電源
- バッテリ・アップコンバータ
- 負出力から正出力コンバータ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1271CQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1271CQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1271CT#PBF | 5-Lead TO-220 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
| LT1271CQ#PBF | 製造中 | |
| LT1271CQ#TRPBF | 製造中 | |
| LT1271CT#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1271
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。