LT123A

製造中止

5 Volt, 3 Amp Voltage Regulator

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Guaranteed 1% Initial Tolerance of Output Voltage
  • 3 Amp Output Current
  • 30 Watt
  • Full Internal Overload Protection
  • 100% Burn-in in Thermal Limit

The "K" Package has been Obsoleted

The LT123A/LT323A is an improved version of the popular LM123/LM323 5 Volt, 3 Amp Regulator. These new devices offer maximum initial output voltage tolerance of 1% and maintain a maximum tolerance of 3% over worst case operating conditions. Line and load regulation are also improved by a factor of 2. These tightened specifications ease design and application problems since safety margins are improved. Also, error budgets in other parts of the system can be expanded, and output voltages at the end of long supply runs can be more accurately maintained.

The LT123A/LT323A incorporates our advanced design, process and test techniques for improved quality and reliability over similar device types. Specifically, all devices are burned in by shorting the output, thereby forcing the regulator into its current limit and eventually, thermal limit. This ensures that all device protection features are functional. A graph of the worst case output voltage, taking into account temperature, load and line variations, and power dissipation is shown below. For higher output current requirements, see the LT1003, 5V, 5A regulator data sheet.

Applications

  • Local 5V Regulators
  • On Card Regulation
  • Lab Supplies
  • Instrumentation Supplies

LT123A
5 Volt, 3 Amp Voltage Regulator
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
LT123Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品