LT1212
製造中デュアルおよびクワッド14MHz、7V/μs、単一電源高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.29
製品情報
- スルーレート:7V/μs(標準)
- 利得バンド幅積:14MHz(標準)
- 0.01%への高速セトリング:
- 200μVへの2Vステップ:900ns(標準)
- 1mVへの10Vステップ:2.2μs(標準)
- すべてのパッケージで優れたDC精度を実現
- 入力オフセット電圧:275μV(最大)
- 入力オフセット電圧ドリフト:6μV/℃(最大)
- 単一電源動作
- グランドを含む入力電圧範囲
- 電流シンク時のグランドまでの出力振幅
- 低入力ノイズ電圧:12nV/√Hz(標準)
- 低入力ノイズ電流:0.2pA/√Hz(標準)
- 3.3V、5V、および±15Vでのスペック規定
- 大出力ドライブ電流:20mA(最小)
- 低消費電流:1.8mA(最大)/1アンプ
- デュアル・バージョンは8ピンDIPおよびSO8パッケージで供給
- クワッド・バージョンは14ピンDIPおよびナローSO16パッケージで供給
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1211は14MHzの利得バンド幅積と7V/μsのスルーレートを有し、単一電源で動作するデュアル高精度オペアンプです。LT1212は同じアンプのクワッド・バージョンです。LT1211/LT1212はDC精度が高く、ほとんどのシステムで調整の必要がなく、また通常の単一電源アンプでは見られない高周波性能を実現しています。
LT1211/LT1212は合計2.5V以上、36V以下のどの電源でも動作します。これらのアンプは単一3.3V、単一5V、および±15V電源での仕様が規定されており、無負荷時電源電流は1アンプあたりわずか1.3mAです。入力は電源電圧より高くドライブすることができ、それによってデバイスが損傷を受けたり出力の位相反転を引き起こすことはありません。最小出力ドライブ電流は20mAで、低インピーダンス負荷のドライブに最適です。
これより高いスルーレートが必要なアプリケーションの場合は、LT1213/LT1214およびLT1215/LT1216のデータ・シートを参照してください。
アプリケーション
- 2.5Vフルスケール12ビット・システム:VOS0.45LSB以下
- 10Vフルスケール16ビット・システム:VOS1.8LSB以下
- アクティブ・フィルタ
- フォトダイオード・アンプ
- DAC電流/電圧アンプ
- バッテリ動作システム
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1212CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1212CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1212CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1212IN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1212IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1212IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1212CN#PBF | 製造中 | |
| LT1212IN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1212CN#PBF | 製造中 | |
| LT1212IN#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1212CS#PBF | 製造中 | |
| LT1212CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1212IS#PBF | 製造中 | |
| LT1212IS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LT1212CS#PBF | 製造中 | |
| LT1212CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1212IS#PBF | 製造中 | |
| LT1212IS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1212CS#PBF | 製造中 | |
| LT1212CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1212IS#PBF | 製造中 | |
| LT1212IS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1212
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1212に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める