LT117AHV

新規設計には非推奨

High Voltage Positive Adjustable Regulators

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 60V Operation
  • Guaranteed 1% Output Voltage Tolerance
  • Guaranteed max. 0.01%/V Line Regulation
  • Guaranteed max. 0.3% Load Regulation
  • Min. 1.5A Output Current
  • 100% Burn-in in Thermal Overload

OBSOLETE PRODUCT Data Sheet For Reference Only

The LT117AHV Series are 3-terminal positive adjustable voltage regulators which offer improved performance over earlier devices. A major feature of the LT117AHV is the output voltage tolerance is guaranteed at a maximum of ±1%, allowing an overall power supply tolerance to be better than 3% using inexpensive 1% resistors. Line and load regulation performance has been improved as well. Additionally, the LT117AHV reference voltage is guaranteed not to exceed 2% when operating over the full load, line and power dissipation conditions. The LT117AHV adjustable regulators offer an improved solution for all positive voltage regulator requirements with load currents up to 1.5 amps. For performance curves and applications circuits see the LT117A series data sheet.

Applications

  • Wide Range Power Supplies
  • Constant Current Supplies
  • Voltage Programmable Supplies

LT117AHV
High Voltage Positive Adjustable Regulators
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

LT117AHVに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品