LT1026
製造中電圧コンバータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.47
Viewing:
製品情報
- 単一入力から+および-電圧を生成
- 最大±18Vの出力
- 4個の1μFコンデンサのみ
- インダクタ
- 出力電流: 10mA(最小)
- 最小4Vまで動作
- ラッチアップなし
- 8ピン・ミニDIP
LT1026は、スイッチト・キャパシタ電圧ダブラおよびインバータを1個のモノリシック・チップに搭載したデバイスです。4V~10Vの入力で動作可能で、±7V~±18Vの出力を供給します。10mA以上の出力電流が得られます。2つのチャージポンプが入力電圧を2倍にした後、その倍電圧を反転します。バイポーラ技術によって製造されるLT1026は、ラッチアップの影響を受けず最大36Vの出力を生成できます。
LT1026はインダクタを使用せずに追加のシステム電圧を生成するのに便利で、ロジック電源から、インターフ ェイス回路、オペアンプ、データ収集回路への電力供給を簡素化します。
アプリケーション
- ライン・ドライバ
- オペアンプ電源
- バッテリ・スプリッタ
- RS232電源
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1026CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1026CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1026CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1026IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1026IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1026CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1026CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1026CN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1026CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1026CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1026IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1026IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1026CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1026CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1026IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1026IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1026
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。