KHPA0618
製造中止
6 GHz ~18 GHz、RF 大電力アンプ・モジュール
Viewing:
製品情報
- 最大電力
- 最小フットプリント
- 最軽量
- KHPA0618-30W データシート(英語 pdf)はこちらからダウンロードできます
KHPA0618 SSPA ファミリーは、6 GHz ~ 18 GHz をカバーする広帯域アンプ・シリーズです。これらの広帯域アンプは、最大 100 W の連続した、またはパルスの RF 電力を出力することができます。TTL ローカル/リモート切替えなど、顧客の要件に応じたいくつかのオプションを利用可能です。100 W モジュールでラック実装のアンプが利用可能です。要求に応じて低電力モデルも提供されます。
アプリケーション- 民生用レーダー
- 防衛用レーダー
- 電子戦
- 試験装置
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。