ICL7663A
製造中低電力、可変出力、正電圧リニアレギュレータ
LCD用温度補償ディスプレイ駆動電圧を生成
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.29
Viewing:
製品情報
- Improved 2nd Source! (See 3rd page for "Maxim AdvantageTM").
- 1% Output Voltage Accuracy (ICL7663A)
- Quiescent Current guaranteed over Temperature
- Improved Temperature Coefficient of Output Voltage
- 40mA Output Current, with Current Limiting
- 1.SV to 16V Operating Range
- Adjustable Output Voltage
- Low Input-to-Output Voltage Drop
- Monolithic, Low Power CMOS Design
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ICL7663ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| ICL7663ACSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICL7663ACSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICL7663AEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| ICL7663AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICL7663AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| ICL7663ACSA+ | 製造中 | |
| ICL7663ACSA+T | 製造中 | |
| ICL7663AESA+ | 製造中 | |
| ICL7663AESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| ICL7663ACSA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ICL7663Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める