ICL7663
製造中プログラマブル正電圧レギュレータ
LCD向けに温度補償済みディスプレイ駆動電圧を発生
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.29
製品情報
- 改良されたセカンド・ソース(「Maxim AdvantageTM」の3ページを参照)。
- 出力電圧精度:1%(ICL7663A)
- 自己消費電流は全温度範囲にわたりサポート
- 向上した出力電圧温度係数
- 出力電流:40mA、電流制限付き
- 動作範囲:1.5V~16V
- 調整可能な出力電圧
- 低入出力間電圧差
- モノリシックで低消費電力のCMOS設計
アナログ・デバイセズのICL7663は、自己消費電流が10µA未満の高効率正電圧レギュレータです。1.5V~16Vの入力電圧範囲に対し、出力電圧は、2個の外付け抵抗によって1.3V~16Vの任意の電圧に設定されます。ICL7663は、低自己消費電流、40mAの出力電流能力、VINとVOUTの低電圧差、ロジック入力レベルのシャットダウン制御などを特長とし、バッテリ駆動電源に最適です。更に、ICL7663は、マルチプレックスされたLCDディスプレイ・システム向けに温度補償されたディスプレイ駆動電圧を発生するのに適した、温度係数が負の出力を備えています。
アナログ・デバイセズのICL7663Aは、ICL7663の強化モデルであり、精度が1%の電圧リファレンスを備えているため、ほとんどのアプリケーションにおいて出力電圧を調整する必要がありません。
ICL7663Bは、入力電圧の範囲が縮小したモデルであり、最大入力は10Vに制限されています。
アプリケーション
- ハンドヘルド計測器
- LCDディスプレイ・モジュールおよびシステム
- ページャ
- リモート・データ・ロガー
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ICL7663ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| ICL7663ACSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICL7663ACSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICL7663AEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| ICL7663AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICL7663AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| ICL7663ACSA+ | 製造中 | |
| ICL7663ACSA+T | 製造中 | |
| ICL7663AESA+ | 製造中 | |
| ICL7663AESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| ICL7663ACSA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ICL7663に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める