HMC968

製造中止

1 Watt Power Amplifier Chip, 37 - 40 GHz

Viewing:

製品情報

  • Saturated Output Power:
    +32 dBm @ 15% PAE
  • Output IP 3: +38 dBm
  • High Gain: 21 dB
  • DC Supply: +6V @ 900 mA
  • No External Matching Required
  • Die Size: 2.76 x 2.33 x 0.1 mm
HMC968
1 Watt Power Amplifier Chip, 37 - 40 GHz
hmc968_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート