HMC756

製造中止

1 Watt Power Amplifier Chip, 16 - 24 GHz

Viewing:

製品情報

  • Saturated Output Power: +33 dBm @ 28% PAE
  • High Output IP3: +41 dBm
  • High Gain: 23 dB
  • DC Supply: +7V @ 790 mA
  • DC Blocked RF I/Os
  • No External Matching Required
  • Die Size: 2.4 x 1.6 x 0.1 mm
HMC756
1 Watt Power Amplifier Chip, 16 - 24 GHz
hmc756_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート