HMC7545
HMC7545
製造中止14.2 Gbps 非同期 4 チャンネル・シグナル・コンディショナ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 連続時間リニア・イコライザ(CTLE)(最大 18 dB のイコライゼーション)
- 閾値とヒステリシスを設定可能な信号損失(LOS)検出
- ドライバ性能 設定可能な差動振幅: 400 mV p-p(差動)~ 900 mV p-p(差動)
設定可能なドライバ出力(最大 12 dB のディエンファシス)
- 電気的アイドルとレシーバーの自動検出
- 出力極性反転と自動出力スケルチ
- 単電源(2.5 V ~ 3.3 V)
- 低消費電力動作: 1 チャンネルあたり 80 mW
レーンごとのパワーダウン・オプショ - 柔軟な設定インターフェース: ピン・ストラップ、2 線インターフェース、EEPROM
HMC7545 は、プロトコルとデータ・レートに依存しない単方向 4 チャンネル非同期シグナル・コンディショナで、最大 14.2 Gbps で動作する短距離と中間距離の光モジュール、ライン・カード、バックプレーンなどのアプリケーション用に設計されています。
各チャンネルは、設定可能な入力イコライゼーション、LOS およびレシーバー検出、自動出力スケルチ、設定可能な出力振幅および出力ディエンファシスを備えています。
HMC7545 の全ての高速差動入出力は電流モード・ロジック(CML)で、正電源に 50 Ω で内部終端されており、DC 結合または AC 結合することができます。
このデバイスは 2.5 V または 3.5 V の単電源を使用し、代表的な消費電力は 1 チャンネルあたり 80 mW 未満です。
HMC7545 は 36 ピン 4 mm × 7 mm LFCSP パッケージを採用し、動作温度範囲は -40℃ ~ +85℃です。
アプリケーション
- QSFP+ 直接接続アクティブ銅モジュール
- 10 Gb、40 Gb イーサネットおよび OTN ライン・カード
- 10 Gb、40 Gb バックプレーン・ドライバ
- 8 Gb、16 Gb ファイバ・チャンネルおよび InfiniBand® EDR ライン・カードおよびバックプレーン・ドライバ
- 8 Gb、10 Gb、16 Gb アクティブ光モジュール
- 8 Gb、10 Gb、16 Gb アクティブ銅ケーブル・アセンブリ
- 1.5 Gb、3 Gb、6 Gb、12 Gb SAS/SATA
- PCIe 1.x、2.0、3.0
- 広帯域および自動の試験および計測
ドキュメント
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC7545ABLP47E | 36-Lead QFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
| HMC7545ABLP47ETR | 36-Lead QFN (7mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 5, 2018 - 18_0060 Discontinuance of HMC products due to loss of manufacturing and supply capability. |
||
| HMC7545ABLP47E | 製造中止 | |
| HMC7545ABLP47ETR | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。