HMC694-Die
HMC694-Die
製造中アナログ可変ゲイン・アンプ・チップ、6 GHz ~ 17 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 広いゲイン制御範囲: 23 dB
- 単一制御電圧
- 最大ゲインでの出力 IP3: +30 dBm
- 出力 P1dB: +22 dBm
- 外部マッチング不要
- ダイ・サイズ: 2.26 mm x 0.97 mm x 0.1 mm
HMC694 は GaAs MMIC PHEMT アナログ可変ゲイン・アンプ・ダイで、動作範囲は 6 GHz ~ 17 GHz です。マイクロ波無線アプリケーションに最適なこのアンプは、最大 24 dB のゲイン、最大 22 dBm の出力 P1dB、最大ゲインでの最大 30 dBm の出力 IP3 を実現しますが、+5 V 電源から 170 mA しか必要としません。ゲート・バイアス・ピン(Vctrl)が備わっており、最大 23 dB まで可変ゲインを制御できます。HMC694 は 6 GHz ~ 17 GHz のゲイン平坦性が良好なため、EW、ECM、レーダーなどのアプリケーションに最適です。
HMC694 はサイズが小さく外部マッチングが不要なため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、最短 0.31 mm(12 mil)のワイヤ・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- EW および ECM
- X バンド・レーダー
- 試験装置
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC694 | DIE | ||
| HMC694-SX | DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC694-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める