HMC690

製造中止

10 Gbps Transimpedance Amplifier Chip

Viewing:

製品情報

  • Supports data rates up to 11.3 Gbps
  • 1.25 Kohm differential gain
  • +3.3 V single power supply
  • AC or DC coupled outputs
  • 11 pA/√Hz input referred noise density
  • 3 mA p-p overload
  • Average input power monitoring
  • Output offset adjustment
  • Die Size: 0.68 x 1.14 x 0.18 mm
HMC690
10 Gbps Transimpedance Amplifier Chip
hmc690_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート