HMC496

製造中止

SiGe Direct Modulator, 4 - 7 GHz

Viewing:

製品情報

  • Wideband RF Frequency Range
  • High Carrier Suppression: 34 dBc
  • Very Low Noise Floor: -157 dBm/Hz
  • Low LO Power: -3 to +6 dBm
  • Differential or Single Ended LO Drive
  • Single Low Current Supply: +3V@ 93 mA
  • 3x3 mm QFN SMT Plastic Package

推奨代替製品

ADL5375 製造中

ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz

HMC496
SiGe Direct Modulator, 4 - 7 GHz
hmc496lp3_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

技術記事 1

製造中止品のデータシート 1

データシート
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
HMC1097 製造中止 広帯域ダイレクト直交変調器、100 MHz ~ 6000 MHz
ADL5375 製造中 ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品