HMC256

製造中止

I/Q Mixer Chip, 5.9 - 12 GHz

Viewing:

製品情報

  • High Image Rejection: >30 dB
  • Input IP3: +18 dB
  • Wideband IF: DC to 1.5 GHz
  • Small Size: 1.6 x 1.3 x 0.1 mm

推奨代替製品

HMC8191G

HMC256
I/Q Mixer Chip, 5.9 - 12 GHz
hmc256_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート
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
HMC8191 新規設計に推奨 I/Q ミキサー、広帯域、6 GHz ~ 26.5 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品