HMC205
製造中止Passive Freq. Doubler Chip, 6 - 12 GHz Fin
Viewing:
製品情報
- Conversion Loss: 12 to 17 dB
- Fo, 3Fo, 4Fo Isolation: 32 dB
- Passive: No Bias Required
The HMC205 is a passive miniature frequency doubler in a MMIC die. Suppression of undesired fundamental and higher order harmonics is 32 dB typical with respect to input signal level. The doubler utilizes the same GaAs Schottky diode/balun technology found in Hittite MMIC mixers. It features small size, no DC bias, and no measurable additive phase noise onto the multiplied signal.
Applications
- Wireless Local Loop
- LMDS, VSAT, and Point-to-Point Radios
- Test Equipment
推奨代替製品
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| HMC814-Die | アクティブ 2 逓倍器チップ、13 GHz ~ 24.6 GHz の Fout |