HMC170
製造中止DBL-BAL Mixer SMT, 2.5 - 4.0 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- Conversion Loss: 9 dB
- LO to RF Isolation: 45 dB
- Surface Mount
- Small Size, No DC Bias Required
The HMC170C8 is a miniature double-balanced mixer in a non-hermetic ceramic surface mount package that can be used as an upconverter, downconverter or biphase modulator. The device is a passive diode/ balun type mixer with high dynamic range. Noise figure is essentially equal to the conversion loss. The mixer can handle larger signal levels than most active mixers due to the high third order intercept. MMIC implementation provides exceptional balance in the circuit resulting in high LO/RF and LO/IF isolations and unit-to-unit consistency. This mixer has applications where small size and surface mount compatibility are important.
Applications
- Microwave Point-to-Point
- RADAR
- VSAT
推奨代替製品
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 1
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC170C8 | 8-Lead SMT (4.32mm x 5.59mm) | ||
| HMC170C8TR | 8-Lead SMT (4.32mm x 5.59mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
| HMC170C8 | 製造中止 | |
| HMC170C8TR | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| HMC557A | ダブルバランス・ミキサ、GaAs、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)、2.5 GHz ~ 7.0 GHz |