HMC1190

製造中止

Broadband High IP3 Dual Channel Downconverter w/ Fractional-N PLL & VCO, 0.7 - 3.5 GHz

Viewing:

製品情報

  • Broadband Operation with no external matching
  • High-side and Low-side LO injection Operation
  • High Input IP3 of +24 dBm
  • Power Conversion Gain of 8 dB
  • Input P1dB of 11 dBm
  • SSB Noise Figure of 9 dB
  • 55 dBc Channel-to-Channel Isolation
  • Enable/Disable Mixer and PLL/VCO independently
  • Single-ended RF input port
  • Maximum Phase Detector Rate:
    100 MHz
  • Low Phase Noise:
    -110 dBc/Hz in Band Typical
  • PLL FOM:  
    -230 dBc/Hz Integer Mode,
    -227 dBc/Hz FractionalMode
  • <160 fs Integrated RMS Jitter
     (10 kHz to 20 MHz)
  • Low Noise Floor: -165 dBc/Hz
  • Integrated VCO
  • External VCO Input, differential LO output
  • Exact Frequency Mode
  • 0 Hz Fractional Frequency Error
  • Programmable RF Output Phase
  • Output Phase Synchronous Frequency Changes
  • Output Phase Synchronization
  • LO Output Mute Function
  • Compact Solution, 6x6 mm Leadless QFN Package
HMC1190
Broadband High IP3 Dual Channel Downconverter w/ Fractional-N PLL & VCO, 0.7 - 3.5 GHz
hmc1190lp6ge_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート
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
HMC1190A 最終販売 フラクショナル N PLL および VCO 内蔵の広帯域高 IP3 デュアル・チャンネル・ダウンコンバータ、0.7 GHz ~ 3.8 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC1190LP6G
HMC1190LP6G Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品