HMC1053

製造中止

GaAs pHEMT MMIC 5 Watt Power Amplifier With Power Detector, 9 - 14 GHz

Viewing:

製品情報

  • Saturated Output Power:
  • +38 dBm @ 26% PAE
  • High Output IP3: +43 dBm
  • High Gain: 34 dB
  • Output IP3: +35 dBm
  • DC Supply: +7V @ 2400 mA
  • No External Matching Required
  • Die Size: 3.47 x 3.46 x 0.1 mm

HMC1053
GaAs pHEMT MMIC 5 Watt Power Amplifier With Power Detector, 9 - 14 GHz
hmc1053_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1