HMC1024

製造中止

1 Watt Power Amplifier Chip, 27.5 - 33.5 GHz

Viewing:

製品情報

  • Saturated Output Power:
    +31.5 dBm @ 29% PAE
  • High Output IP3: +40 dBm
  • High Gain: 24 dB
  • DC Supply: +6V @ 600 mA
  • No External Matching Required
  • Die Size: 2.79 x 1.3 x 0.1 mm
HMC1024
1 Watt Power Amplifier Chip, 27.5 - 33.5 GHz
hmc1024_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート
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
HMC1132LP5DE 1 W、GaAs pHEMT MMIC パワー・アンプ、27 GHz ~ 32 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品